メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ブラシレスモータ IRシリーズ

型番:

IR-94BZA+DR-40FC1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IR-94BZA+DR-40FC1の仕様・寸法情報

種類
セット品
モータ種類
標準
本体形状
角
角フランジ寸法 A(mm)
85
定格出力(W)
355
電圧仕様
DC仕様
電源
単相
ギヤヘッドの種類
なし
速度制御範囲(r/min)
0~4000
電磁ブレーキ
なし
コントローラ
あり
車輪、ブラケット
なし
定格電圧(V)
48
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IR-94BZA+DR-40FC1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,679円
( 116,247円 )
11日目

詳細情報

基本情報

IS/MSシリーズに分解能15ビット相当のレゾルバを搭載したモデルです。
停止~低速域での安定した走行性能が求められる倉庫、工場内AMR・AGVなどの駆動用に適したモータです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシレスモータ IRシリーズの型番IR-94BZA+DR-40FC1のページです。 型番IR-94BZA+DR-40FC1に関する仕様情報を記載しております。
ブラシレスモータ IRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシレスモータ IRシリーズ
ブラシレスモータ ISシリーズ
DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ
モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ
ブラシレスモータ MSシリーズ
ブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体
メーカーマブチモーターマブチモーターシナノケンシミスミマブチモーターオリエンタルモーター
通常価格105,679円31,704円 -20,704円 --63,531円 -30,710円 -
通常出荷日11日目10日目〜3日目〜8日目10日目〜9日目
種類セット品-セット品モータ単体-モータ単体
モータ種類標準標準-ギヤードギヤード標準
本体形状角角角丸角角
角フランジ寸法 A(mm)85-6022--
定格出力(W)355-30-202-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラシレスモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました