メカニカル部品技術窓口
ピンが拡径し、基準穴とのスキマゼロ!位置再現精度3μm!位置決めピン精度の向上...
詳細情報を確認する通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,874円 ( 16,361円 ) | 7日目 |
14,874円 ( 16,361円 ) | 7日目 |
14,874円 ( 16,361円 ) | 7日目 |
14,874円 ( 16,361円 ) | 7日目 |
15,988円 ( 17,587円 ) | 7日目 |
15,988円 ( 17,587円 ) | 7日目 |
15,988円 ( 17,587円 ) | 19日目 |
15,988円 ( 17,587円 ) | 19日目 |
18,355円 ( 20,191円 ) | 7日目 |
18,355円 ( 20,191円 ) | 7日目 |
ピンが拡径し、基準穴とのスキマゼロ!
位置再現精度3μm!
位置決めピン精度の向上で、高精度作業が実現・補正設備のコスト削減。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) 大頭テーパ -圧入-
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) 大頭球面 -圧入-
4.9
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -めねじ-
4.7通常価格(税別):660円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン ツバ付タイプ -先端形状選択タイプ-
4.2
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) 大頭テーパ -おねじ-
4.5
ミスミ
マーカーピン マイナス溝付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) R/テーパ/テーパR -全ねじ-
4.4