メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

KE-K形 角形薄型電磁ホルダ

型番:

KE-K510A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KE-K510Aの仕様・寸法情報

マグネット
電磁
外形高さ(mm)
20
吸着力(N)
最大180
適合整流器
KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24、RH-M303A-C1、RH-M303A-C2、RH-M105B-24
電圧
DC24V
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KE-K510A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,153円
( 79,368円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続使用が可能です
・高さが20mmと薄形で、磁力は強力です

ご注意

  • 商品画像は連結使用例となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KE-K形 角形薄型電磁ホルダの型番KE-K510Aのページです。 型番KE-K510Aに関する仕様情報を記載しております。
KE-K形 角形薄型電磁ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KE-K形 角形薄型電磁ホルダ
KE形 電磁/永電磁/ハイブリッドホルダ
電磁ホルダ
KR形 電磁/永電磁ホルダ用整流器
RH-M形 電磁ホルダ高速制御器
電磁ホルダ高速制御器 電磁ホルダ用
メーカーカネテックカネテックミスミカネテックカネテックカネテック
通常価格72,153円11,285円 -8,450円 -57,960円 -123,345円361,635円
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目2日目
マグネット電磁-----
外形高さ(mm)20-----
吸着力(N)最大180-----
適合整流器KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24、RH-M303A-C1、RH-M303A-C2、RH-M105B-24-----
電圧DC24V-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁ホルダ・整流器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト