メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

回転数指示計 SD単体

通常単価(税別)
7,755円
税込単価
8,531円
通常出荷日:20日目

【特長】・ハンドルにセットしたり、回転数を読み取りたい軸に取り付けることで回転数を指示することが可能に...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

SD-53B-12R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SD-53B-12Rの仕様・寸法情報

種類
ダイヤルインジケータ
ダイヤルインジケータ タイプ
ダイヤル
サイズ
53
針本数
2
回転比
1/12
目盛方向
時計方向
仕 様
ウエイト型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SD-53B-12R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,755円
( 8,531円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルにセットしたり、回転数を読み取りたい軸に取り付けることで回転数を指示することが可能になります
・正確な機能を備えているばかりでなく、美しい外観で機械のイメージをアップします

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転数指示計 SD単体の型番SD-53B-12Rのページです。 型番SD-53B-12Rに関する仕様情報を記載しております。
回転数指示計 SD単体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転数指示計 SD単体
インジケーター&スケール ダイアル テン ロブ ノブ(DTK)
ダイアルハンドル車 MDHW-N
インジケーター&スケール ツインスポーク型 ダイアル ハンドル車(DHW)
インジケーター&スケール ダイアル インジケーター ノブ(D38)
インジケーター&スケール ダイアル インジケーター(D-R,D-L,D-C)
メーカー三木プーリイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格7,755円11,220円 -10,466円6,195円 -13,835円 -5,021円 -
通常出荷日20日目3日目2日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ダイヤルインジケータダイヤルインジケータダイヤルインジケータダイヤルインジケータダイヤルインジケータダイヤルインジケータ
ダイヤルインジケータ タイプダイヤルノブタイプハンドルタイプハンドルタイプノブタイプダイヤル
サイズ53-----
針本数2-----
回転比1/12-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタルポジションインジケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました