メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ピボット玉軸受 BCF形

型番:

BCF8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BCF8の仕様・寸法情報

軌道輪形状
玉
シールド素材・形状
開放型
内径 d(φ)
2.40
外径 D(φ)
8
幅 B(mm)
3.5
内外輪材質
スチール
外輪タイプ
フラット
精度(JIS)
等級0
基本定格荷重 動定格(N)
223
荷重方向
ラジアル / スラスト
転動体材質
スチール
軌道輪列数
単列
サイズ規格
メートル系
基本定格荷重 静定格(N)
24

型番リスト

表示件数
型番
BCF8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
7日目

詳細情報

基本情報

外輪及び数個の玉からなり、回転軸の先端の円すい部(通常60のピボット)を支える玉軸受である。玉のピッチ径が小さいことと軸のピボット部の形状から、摩擦トルクは小さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピボット玉軸受 BCF形の型番BCF8のページです。 型番BCF8に関する仕様情報を記載しております。
ピボット玉軸受 BCF形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピボット玉軸受 BCF形
ミニアチュアベアリング
フランジ付極小・ミニアチュア・小径ベアリング
TAS(強靭性ベアリング)
ステンレス溝付ベアリング 角溝
ボルト付ベアリング スチール製 十字溝タイプ
メーカーNSKマイクロプレシジョン(ISC)北日本精機(EZO)北日本精機(EZO)TOKミスミイースタン精工
通常価格1,035円519円242円491円820円 -528円 -
通常出荷日7日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状玉玉玉玉玉玉
シールド素材・形状開放型開放型両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形
内径 d(φ)2.4044--M6
外径 D(φ)88922--
幅 B(mm)3.52474-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました