メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 ストレートタイプ

型番:

FSLHS030-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FSLHS030-Sの仕様・寸法情報

種類
レーザーセンサ取付用
取付部品 種類
ブラケット
ブラケット形状
ストレート
適応メーカー
オムロン
材質
SUS304
長さ(mm)
72

型番リスト

表示件数
型番
FSLHS030-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
907円
( 998円 )
5日目

詳細情報

基本情報

基本形状のストレートタイプは、高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 ストレートタイプの型番FSLHS030-Sのページです。 型番FSLHS030-Sに関する仕様情報を記載しております。
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 ストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 ストレートタイプ
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 ストレートタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 Lタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 Zタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 フルガードタイプ
シングルプレート 光電センサ用 アルミフレーム用ブラケット ストレート(サイド取付)タイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格907円940円873円1,049円1,488円1,193円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類レーザーセンサ取付用光電センサ取付用レーザーセンサ取付用レーザーセンサ取付用レーザーセンサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状ストレートストレートLZフルガードその他
適応メーカーオムロンアズビル / オムロン / オプテックス・エフエー / パナソニック / 竹中電子オムロンオムロンオムロンアズビル / オムロン / オプテックス・エフエー / パナソニック / 竹中電子
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました