メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コロコン取付用ボルト

通常単価(税別)
249円
税込単価
274円
通常出荷日:5日目

【特長】・コロコン取付用ボルト・ボルト・ナットのセット品【用途】・ストレート用

型番:

OKR16BN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OKR16BNの仕様・寸法情報

種類
関連部品
用途
38型、50型共通ホイール(ストレート用)
寸法
M8×16L
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OKR16BN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
249円
( 274円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コロコン取付用ボルト
・ボルト・ナットのセット品
【用途】
・ストレート用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコン取付用ボルトの型番OKR16BNのページです。 型番OKR16BNに関する仕様情報を記載しております。
コロコン取付用ボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロコン取付用ボルト
コロコン用端面キャップ
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ取付金具
スパホイール 取付部品
TRUSCO ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具A
コロコン3620P50
メーカーオークラ輸送機SUS(エスユーエス)トラスコ中山ミスミトラスコ中山SUS(エスユーエス)
通常価格249円138円499円 -566円 -780円2,879円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目8日目4日目〜
種類関連部品ストッパ・キャップ取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フックコロコンローラ
用途38型、50型共通ホイール(ストレート用)-----
寸法M8×16L-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました