メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 有効周長(mm)

    ~mm
  • ベルト長さ(インチ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

マックスターウェッジVベルト 3VX形

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

有効周長

(mm)

ベルト長さ

(インチ)

最小発注数量
1702
67
1個
1016
40
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,602円
( 6,162円 )
3日目
3,536円
( 3,890円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ・コンパクト設計ができます
・最高40m/secの高速運転が可能です
・耐熱性・静電防止性にすぐれています
・すべて多本掛けに有効な"セットフリー"で、寸法安定性がよいベルトです
・ウェッジプーリは、取付けが容易なブッシングタイプを標準化しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マックスターウェッジVベルト 3VX形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マックスターウェッジVベルト 3VX形
マックスターウェッジVベルト 3V形
マックスターウェッジVベルト 5V形
マックスターマルチウェッジVベルト 3V形
e-POWER WEDGE(イーパワーウェッジ) 3V形
レッドVベルト C形
メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格3,536円-1,197円 -4,486円 -4,105円 -1,826円 -3,956円 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類ウェッジタイプウェッジタイプウェッジタイプウェッジタイプウェッジタイプレッドタイプ
ベルト形3VX3V5V3V3VC
特性耐屈曲 / 耐熱 / 静電防止耐熱 / 静電防止耐熱 / 静電防止耐熱 / 静電防止耐屈曲 / 耐熱高伝動 / 耐屈曲 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止
列数1列1列1列1列1列1列
厚さ(mm)8.7813.58814
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Vベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト