メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ガイドピン

型番:

TP-C14-100T-GP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TP-C14-100T-GPの仕様・寸法情報

本体材質
ステンレス鋼
寸法L(mm)
100

型番リスト

表示件数
型番
TP-C14-100T-GP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,138円
( 2,352円 )
6日目

詳細情報

基本情報

TP-C13006NVT-GRC(ガイドレールクランプ)専用ピンです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドピンの型番TP-C14-100T-GPのページです。 型番TP-C14-100T-GPに関する仕様情報を記載しております。
ガイドピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドピン
ガイドブラケット TP-C 固定タイプ
ガイドブラケット TP-C 旋回タイプ
ガイドレールクランプ(GRC)TP-C13006NVT-GRC
スレッドチューブエンド
3本脚サポートベース
メーカー椿本チエイン(旧:ツバキ山久チエイン)椿本チエイン(旧:ツバキ山久チエイン)椿本チエイン(旧:ツバキ山久チエイン)椿本チエイン(旧:ツバキ山久チエイン)椿本チエイン(旧:ツバキ山久チエイン)椿本チエイン(旧:ツバキ山久チエイン)
通常価格2,138円3,836円7,893円1,108円3,100円 -17,318円
通常出荷日6日目6日目6日目5日目6日目6日目
本体材質ステンレス鋼強化ポリアミド強化ポリアミド強化ポリアミドポリアミド強化ポリアミド
寸法L(mm)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーン用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました