メカニカル部品技術窓口

確定しました

ロボットコントローラDRCX アブソバッテリ

通常単価(税別)
10,309円
税込単価
11,340円
通常出荷日:7日目

アブソバッテリとは、ロボットの原点位置情報を保持するバッテリです。アブソデータバックアップ用バッテリで...

詳細を確認

型番:

KR4-M4251-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KR4-M4251-00の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
周辺部品
種類
関連部品
ケーブル長(mm)
300
種類詳細
アブソバッテリ

型番リスト

表示件数
型番
KR4-M4251-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,309円
( 11,340円 )
7日目

詳細情報

基本情報

アブソバッテリとは、ロボットの原点位置情報を保持するバッテリです。アブソデータバックアップ用バッテリです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボットコントローラDRCX アブソバッテリの型番KR4-M4251-00のページです。 型番KR4-M4251-00に関する仕様情報を記載しております。
ロボットコントローラDRCX アブソバッテリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボットコントローラDRCX アブソバッテリ
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ LRXE-BSシリーズ
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ LRXG-STGシリーズ
単軸ロボットRSH1
単軸ロボットRSH2
単軸ロボットRSH3
メーカーヤマハ発動機CKDCKDミスミミスミミスミ
通常価格10,309円46,381円 -67,138円 ----
通常出荷日7日目19日目19日目10日目10日目10日目
本体/周辺部品周辺部品本体本体本体本体本体
種類関連部品スライダロッドスライダスライダスライダ
ケーブル長(mm)300-----
種類詳細アブソバッテリ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました