メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

AF20/30/40用 ヒンジ固定部材A

型番:

A-SP-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-SP-Sの仕様・寸法情報

材質
A6063(T6熱処理)
奥行(mm)
20
幅(mm)
15
高(mm)
5
表面処理
アルマイト
重量(g)
3.6(本体)

型番リスト

表示件数
型番
A-SP-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,027円
( 1,130円 )
9日目

詳細情報

基本情報

オプションヒンジを選ばれた際に自重で関節が曲がるため、レールからはみ出さないようにする部材です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF20/30/40用 ヒンジ固定部材Aの型番A-SP-Sのページです。 型番A-SP-Sに関する仕様情報を記載しております。
AF20/30/40用 ヒンジ固定部材Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF20/30/40用 ヒンジ固定部材A
AF40用固定連結LHアングル
AF30用固定連結LHアングル
AF20用後入れナット
AF40用先入れナット
AF40用90°エルボ
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格1,027円1,111円1,027円200円 -133円 -4,113円
通常出荷日9日目9日目10日目9日目9日目9日目
材質A6063(T6熱処理)A6063(T5熱処理)A6063(T5熱処理)A6063(T6熱処理)A6063(T6熱処理)ADC12
奥行(mm)20362613.313.5155
幅(mm)1540308.116.8155
高(mm)540304.39.640
表面処理アルマイトアルマイト/塗装アルマイト/塗装アルマイトアルマイト銀色塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました