メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

AF30用ベアリングローラ(M6)

型番:

RB-16S-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RB-16S-30の仕様・寸法情報

材質
POM(ポリアセタール)
幅(mm)
Φ19
高(mm)
13.8
使用温度(℃)
0~50
締付トルク(Nm)
4.5~5.0
重量(g)
5.6(本体)

型番リスト

表示件数
型番
RB-16S-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
321円
( 353円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AF30フレーム用M6のベアリングローラです
・材質:POM(ポリアセタール)
・重量:(本体)5.6+(備品)0.7=6.3g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF30用ベアリングローラ(M6)の型番RB-16S-30のページです。 型番RB-16S-30に関する仕様情報を記載しております。
AF30用ベアリングローラ(M6)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF30用ベアリングローラ(M6)
AF40用ベアリングローラ(M6)
AF30用標準ローラ(M5)
AF30用先入れナット
AF30用エルボ 90゜
AF30用エルボ 90゜プレート
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格321円282円169円129円3,509円6,974円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
材質POM(ポリアセタール)POM(ポリアセタール)リュブマー(特殊ポリエチレン)A6063(T6熱処理)ADC12ADC12/A5052
幅(mm)Φ19Φ22Φ1912.9115115
高(mm)13.81512.96.83030
使用温度(℃)0~500~500~40---
締付トルク(Nm)4.5~5.04.5~5.02.4~2.6---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました