メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 取付ネジ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マルパイジョン固定ネジ穴付きベース

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

長さ

(mm)

高さ

(mm)

取付ネジ

最小発注数量
65
8
2-M4
1個
75
10
6-M4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,085円
( 1,194円 )
5日目
1,342円
( 1,476円 )
5日目

詳細情報

基本情報

フラット面やアルミフレームに、パイジョン支柱用補完ベースの標準化に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン固定ネジ穴付きベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルパイジョン固定ネジ穴付きベース
マルパイジョン固定キリ穴加工フリーベース
マルパイジョン同径穴タイプ ベース
ステンレスパイジョン ベース
【クリーン洗浄品】スペーサブロック タップ・スルーホールタイプ
スペーサブロック タップ・スルーホールタイプ
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)ミスミミスミ
通常価格1,085円-973円1,049円 -2,261円--
通常出荷日5日目5日目5日目5日目6日目〜3日目〜
よく一緒に購入される商品

スペーサブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト