メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

チェーンカッターセット

通常単価(税別)
11,207円~16,654円
税込単価
12,328円~18,319円
通常出荷日:6日目

【特長】・使用方法は簡単!・チェーンNo.ごとの部品組み合わせにより幅広く使えるたいへんお得なセット品...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

使用チエーン (JIS)

使用チエーン (JIS以外の表示)

最小発注数量
25、35
219、270、05B、410、415、06B
1個
35、2列35、40、41、50、C2040、C2042、C2050、C2052
CZ3、CY3、420、425、428、08B、520、525、528、530
1個
40、2列40、50、2列50、60、C2040、C2042、C2050、C2052、C2060H、C2062H
420、425、428、CZ4、CY4、520、525、528、530、CZ4、CY5、630、640、12B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,207円
( 12,328円 )
6日目
12,353円
( 13,588円 )
6日目
16,654円
( 18,319円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用方法は簡単!
・チェーンNo.ごとの部品組み合わせにより幅広く使えるたいへんお得なセット品です
・専用アルミケースで持ち運びに便利です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンカッターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンカッターセット
チェーンカッター カッターピン
チェーンカッター カッター受ホルダー
チェーンカッター CK
チェーンカッター カッターピンホルダー
スペアピン(セット)
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン大阪鯨レーシング製作所
通常価格11,207円-1,572円 -406円 -4,157円 -897円 -3,792円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
種類チェーンカッターチェーンカッターチェーンカッターチェーンカッターチェーンカッターチェーンカッター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用加工器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト