メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

幅インデックスB17.5型~B17.7型 スロットセパレーター(単品)

型番:

173B
解除
数量:
-閉じる

173Bの仕様・寸法情報

エナジーチェーンの種類
[関連部品] 関連部品
適用エナジーチェーン
B17i型/B17型

型番リスト

表示件数
型番
173B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64
( 70 )
5日目

詳細情報

基本情報

垂直分割棚板との組み合わせで垂直/水平に分割して仕切ることが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

幅インデックスB17.5型~B17.7型 スロットセパレーター(単品)の型番173Bのページです。 型番173Bに関する仕様情報を記載しております。
幅インデックスB17.5型~B17.7型 スロットセパレーター(単品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
幅インデックスB17.5型~B17.7型 スロットセパレーター(単品)
エナジーチェーン17型用 スロット付きサイドプレート(単品)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(15/10/B15/B15i 型用)
エナジーチェーン15型用 貫通型棚板(単品)
エナジーチェーン用周辺部品 スロットセパレーター 173
エナジーチェーン用 仕切り板(貫通型棚板型) 110
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格64641,200 -653149 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目
エナジーチェーンの種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
適用エナジーチェーンB17i型/B17型17型15型、10型、B15i/B15型15型17型1400型/1450型/1480型/1500型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました