メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エナジーチューブ用 取付ブラケット(R117型/R118型用)

通常単価(税別)
1,218
税込単価
1,340
通常出荷日:5日目

エナジーチューブR117型/R118型用の取付ブラケット(両端セット)。【特長】・樹脂製、片側旋回型・...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

1180.048.14PZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1180.048.14PZの仕様・寸法情報

エナジーチェーンの種類
[関連部品] 関連部品
くし歯の数(個)
5
寸法A(取付ピッチ)(mm)
35
寸法B(全幅)(mm)
60
構成
くし歯型ケーブルクランプなし
適用エナジーチューブ
R117型/R118型

型番リスト

表示件数
型番
1180.048.14PZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218
( 1,340 )
5日目

詳細情報

基本情報

エナジーチューブR117型/R118型用の取付ブラケット(両端セット)。
【特長】
・樹脂製、片側旋回型
・くし歯型ケーブルクランプなし

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチューブ用 取付ブラケット(R117型/R118型用)の型番1180.048.14PZのページです。 型番1180.048.14PZに関する仕様情報を記載しております。
エナジーチューブ用 取付ブラケット(R117型/R118型用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチューブ用 取付ブラケット(R117型/R118型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(1400型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(04型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(05型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.52型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.40型用)
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格1,2182,932819 -1,148 -7,7306,108
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目9日目5日目
エナジーチェーンの種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
くし歯の数(個)54----
寸法A(取付ピッチ)(mm)3524----
寸法B(全幅)(mm)6051.5----
構成くし歯型ケーブルクランプなしくし歯型ケーブルクランプ付き両端・一式両端・一式両端・一式両端・一式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト