メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エナジーチェーン用 取付ブラケット(1400型用)

通常単価(税別)
2,932
税込単価
3,225
通常出荷日:5日目

エナジーチェーン1400型用の取付ブラケット(両端セット)。【特長】・樹脂製、固定型・くし歯型ケーブル...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

14038.12PZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14038.12PZの仕様・寸法情報

エナジーチェーンの種類
[関連部品] 関連部品
くし歯の数(個)
4
寸法A(取付ピッチ)(mm)
24
寸法B(全幅)(mm)
51.5
構成
くし歯型ケーブルクランプ付き
適用エナジーチェーン
1400型
仕様
固定型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
14038.12PZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,932
( 3,225 )
5日目

詳細情報

基本情報

エナジーチェーン1400型用の取付ブラケット(両端セット)。
【特長】
・樹脂製、固定型
・くし歯型ケーブルクランプ付き

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン用 取付ブラケット(1400型用)の型番14038.12PZのページです。 型番14038.12PZに関する仕様情報を記載しております。
エナジーチェーン用 取付ブラケット(1400型用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチェーン用 取付ブラケット(1400型用)
エナジーチューブ用 取付ブラケット(R117型/R118型用)
エナジーチェーン用周辺部品 取付ブラケット(1400/1500型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(04型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(05型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.52型用)
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格2,9321,2182,298 -819 -1,148 -7,730
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目9日目
エナジーチェーンの種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
くし歯の数(個)45----
寸法A(取付ピッチ)(mm)2435----
寸法B(全幅)(mm)51.560----
構成くし歯型ケーブルクランプ付きくし歯型ケーブルクランプなしくし歯型ケーブルクランプ付・一式両端・一式両端・一式両端・一式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト