メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

フランジ付超薄肉ベアリング

通常単価(税別)
528円~2,718円
税込単価
581円~2,990円
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・超薄肉深溝ボールベアリングの外輪に、「フランジ」を持たせた形式で、軸方向の位置決めを容易にし...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

特性・用途

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

内外輪材質

内外輪詳細材質

基本動定格荷重

(N)

回転数(グリース)

(rpm)

転動体材質

保持器種類

基本定格荷重 静定格

(N)

すきま記号

シール部構造

RoHS2(10物質)?最小発注数量
該当なし
10
15
4
ステンレス
SUS440C相当
729
15000
ステンレス
打抜き
348
なし
内輪外周非接触(SUS304)
対応
1個
該当なし
12
18
4
ステンレス
SUS440C相当
789
13000
ステンレス
打抜き
425
なし
内輪外周非接触(SUS304)
対応
1個
-
15
21
4
スチール
-
937
11000
スチール
もみ抜き
581
-
内輪外周非接触(spcc)
対応
100個
該当なし
10
19
5
スチール
SUJ2
1720
34000
スチール
打抜き
840
なし
内輪外周非接触(spcc)
対応
1個
該当なし
12
21
5
ステンレス
SUS440C相当
1630
30000
ステンレス
打抜き
834
なし
内輪外周非接触(SUS304)
-
100個
該当なし
12
21
5
スチール
SUJ2
1920
30000
スチール
打抜き
1040
なし
内輪外周非接触(spcc)
対応
1個
該当なし
15
24
5
スチール
SUJ2
2070
26000
スチール
打抜き
1260
なし
内輪外周非接触(spcc)
対応
1個
該当なし
20
32
7
スチール
SUJ2
4020
21000
スチール
打抜き
2460
なし
内輪外周非接触(spcc)
対応
1個
該当なし
25
37
7
スチール
SUJ2
4300
18000
スチール
打抜き
2940
なし
内輪外周非接触(spcc)
対応
1個
該当なし
30
42
7
スチール
SUJ2
4540
16000
スチール
打抜き
3420
なし
内輪外周非接触(spcc)
-
1個
該当なし
10
22
6
スチール
SUJ2
27000
31000
スチール
打抜き
1270
なし
内輪外周非接触(spcc)
対応
1個
該当なし
12
24
6
ステンレス
SUS440C相当
2460
28000
ステンレス
打抜き
1170
なし
内輪外周非接触(SUS304)
対応
1個
該当なし
12
24
6
スチール
SUJ2
2890
28000
スチール
打抜き
1460
なし
内輪外周非接触(spcc)
対応
1個
該当なし
15
28
7
ステンレス
SUS440C相当
3680
24000
ステンレス
打抜き
1800
なし
内輪外周非接触(SUS304)
-
1個
該当なし
15
28
7
スチール
SUJ2
4330
24000
スチール
打抜き
2250
なし
内輪外周非接触(spcc)
対応
1個
該当なし
17
30
7
スチール
SUJ2
4590
22000
スチール
打抜き
2560
なし
内輪外周非接触(spcc)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097円
( 1,207円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197円
( 1,317円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,185円
( 1,304円 )
9日目
528円
( 581円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,071円
( 1,178円 )
6日目
918円
( 1,010円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197円
( 1,317円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,088円
( 2,297円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,089円
( 2,298円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,718円
( 2,990円 )
8日目
578円
( 636円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,248円
( 1,373円 )
在庫品1日目当日出荷可能
918円
( 1,010円 )
5日目
1,589円
( 1,748円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,248円
( 1,373円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297円
( 1,427円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・超薄肉深溝ボールベアリングの外輪に、「フランジ」を持たせた形式で、軸方向の位置決めを容易にし、ハウジングを座ぐり穴にする必要が無いので通し穴で加工が出来るため経済的です
・中空軸使用により軽量化と配線スペースの確保ができ、モーター負荷電力の低減に寄与します

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ付超薄肉ベアリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ付超薄肉ベアリング
小径玉軸受 フランジ付両シールド形
フランジ付極小・ミニアチュア・小径ベアリング
フランジ付玉軸受(海外製)
小径玉軸受 フランジ付両シールド形 ステンレス
【エコノミーシリーズ】 RoHS2対応 フランジ付深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ
メーカー北日本精機(EZO)ミスミ北日本精機(EZO)ミスミミスミミスミ
通常価格528円-430円 -242円290円 -370円 -610円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状玉玉玉玉玉玉
シールド素材・形状両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形
外輪タイプフランジ付フランジ付フランジ付フランジ付フランジ付フランジ付
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアルラジアルラジアル
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト