メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニアチュアベアリング

通常単価(税別)
519円
税込単価
571円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小型化、軽量化、薄型化を図る装置に、高速回転、低摩擦トルク、低振動、低騒音が要求される箇所に...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MR84
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MR84の仕様・寸法情報

軌道輪形状
玉
シールド素材・形状
開放型
内径 d(φ)
4
外径 D(φ)
8
幅 B(mm)
2
内外輪材質
スチール
外輪タイプ
フラット
精度(JIS)
等級0
基本動定格荷重(N)
395
回転数(グリース)(rpm)
67000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
スチール
軌道輪列数
単列
サイズ規格
メートル系
保持器種類
打抜き
基本定格荷重 静定格(N)
140
すきま記号
なし
シール部構造
シールドなしの仕様

型番リスト

表示件数
型番
MR84
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519円
( 571円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型化、軽量化、薄型化を図る装置に、高速回転、低摩擦トルク、低振動、低騒音が要求される箇所に適した深溝ボールベアリングです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニアチュアベアリングの型番MR84のページです。 型番MR84に関する仕様情報を記載しております。
ミニアチュアベアリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニアチュアベアリング
フランジ付極小・ミニアチュア・小径ベアリング
ピボット玉軸受 BCF形
TAS(強靭性ベアリング)
ボルト付ベアリング スチール製 十字溝タイプ
ステンレス溝付ベアリング 角溝
メーカー北日本精機(EZO)北日本精機(EZO)NSKマイクロプレシジョン(ISC)TOKイースタン精工ミスミ
通常価格519円242円1,035円491円528円 -820円 -
通常出荷日在庫品1日目2日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状玉玉玉玉玉玉
シールド素材・形状開放型両シールド形開放型両シールド形両シールド形両シールド形
内径 d(φ)442.40-M6-
外径 D(φ)89822--
幅 B(mm)243.57-4
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました