メカニカル部品技術窓口

確定しました

フランジ付極小・ミニアチュア・小径ベアリング

型番:

F684ZZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F684ZZの仕様・寸法情報

軌道輪形状
玉
シールド素材・形状
両シールド形
内径 d(φ)
4
外径 D(φ)
9
幅 B(mm)
4
内外輪材質
スチール
外輪タイプ
フランジ付
精度(JIS)
等級0
基本動定格荷重(N)
641
回転数(グリース)(rpm)
63000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
スチール
軌道輪列数
単列
サイズ規格
メートル系
保持器種類
打抜き
基本定格荷重 静定格(N)
226
すきま記号
なし
シール部構造
内輪外周非接触(spcc)

型番リスト

表示件数
型番
F684ZZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242円
( 266円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極小、ミニアチュア、小径深溝ボールベアリングの外輪に「フランジ」を持たせた形式で軸方向の位置決めを容易にし、ハウジングを座ぐり穴にする必要が無いので通し穴で加工が出来るため経済的です
・小型化、軽量化、薄型化を図る装置で、高速回転、低摩擦トルク、低振動、低騒音が要求される箇所に適します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ付極小・ミニアチュア・小径ベアリングの型番F684ZZのページです。 型番F684ZZに関する仕様情報を記載しております。
フランジ付極小・ミニアチュア・小径ベアリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ付極小・ミニアチュア・小径ベアリング
ピボット玉軸受 BCF形
ミニアチュアベアリング
TAS(強靭性ベアリング)
ステンレス溝付ベアリング U溝
ステンレス溝付ベアリング 角溝
メーカー北日本精機(EZO)NSKマイクロプレシジョン(ISC)北日本精機(EZO)TOKミスミミスミ
通常価格242円1,035円519円491円880円 -820円 -
通常出荷日2日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状玉玉玉玉玉玉
シールド素材・形状両シールド形開放型開放型両シールド形両シールド形両シールド形
内径 d(φ)42.404---
外径 D(φ)98822--
幅 B(mm)43.52744
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました