メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

小径ベアリング

通常単価(税別)
158円~758円
税込単価
174円~834円
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・内径Φ4~Φ6mmの小さなベアリングです・開放形、両シールド形があり、材質も軸受鋼、ステンレ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

シールド素材・形状

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

内外輪材質

基本動定格荷重

(N)

回転数(グリース)

(rpm)

転動体材質

基本定格荷重 静定格

(N)

シール部構造

RoHS2(10物質)?最小発注数量
両シールド形
6
19
6
ステンレス
1990
38000
ステンレス
711
内輪外周非接触(spcc)
-
1個
両シールド形
6
19
6
スチール
2340
38000
スチール
889
内輪外周非接触(spcc)
-
1個
両シールド形
6
22
7
ステンレス
2800
33000
ステンレス
1090
内輪外周非接触(spcc)
対応
1個
両シールド形
4
9
4
スチール
641
63000
スチール
226
内輪外周非接触(spcc)
-
100個
開放型
5
9
2.5
スチール
432
60000
スチール
168
シールドなしの仕様
対応
1個
開放型
5
10
3
スチール
432
60000
スチール
168
シールドなしの仕様
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396円
( 436円 )
2日目
158円
( 174円 )
2日目
758円
( 834円 )
在庫品1日目当日出荷可能
339円
( 373円 )
6日目
488円
( 537円 )
在庫品1日目当日出荷可能
404円
( 444円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・内径Φ4~Φ6mmの小さなベアリングです
・開放形、両シールド形があり、材質も軸受鋼、ステンレス鋼から選択できます
・小型化、軽量化、薄型化を図る装置に、高速回転、低摩擦トルク、低振動、低騒音が要求される箇所に適した深溝ボールベアリングです

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径ベアリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小径ベアリング
フランジ付極小・ミニアチュア・小径ベアリング
小径玉軸受 -両シールド形-
小径玉軸受 両シールド形
小径玉軸受 開放形
ステンレス小径玉軸受 両シールド形
メーカー北日本精機(EZO)北日本精機(EZO)C&U(シー・アンド・ユー)ミスミミスミミスミ
通常価格158円-242円86円 -130円 -110円 -220円 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状玉玉玉玉玉玉
外輪タイプフラットフランジ付フラットフラットフラットフラット
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアルラジアルラジアル
軌道輪列数単列単列単列単列単列単列
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト