メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

デジタル指示調節計 形C26

通常単価(税別)
64,977円~71,672円
税込単価
71,475円~78,839円
通常出荷日:4日目

【特長】・奥行き65mmの省スペース設計・パネル前面マスクもわずか5mmの薄形です・精度±0.3%FS...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

制御出力

オプション

最小発注数量
電流
イベントリレー出力3点、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点
1個
電圧パルス / 内蔵SSR出力
イベントリレー出力2点(独力接点)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,672円
( 78,839円 )
4日目
64,977円
( 71,475円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行き65mmの省スペース設計
・パネル前面マスクもわずか5mmの薄形です
・精度±0.3%FS、サンプリング周期0.3sの高精度
・入力は、熱電対、測温抵抗体、電流、電圧の中から自由に設定可能なフルマルチレンジ入力
・制御方式は、オンオフ制御をはじめ"Ra-PID(RationaLOOPPID)"採用のPID制御を選択可能
・PCローダポートを標準装備

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル指示調節計 形C26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル指示調節計 形C26
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
LCD PID 制御温度調節器 TXシリーズ
2自由度PID温度調節器 TNシリーズ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
加熱/冷却同時出力PID制御温度調節器 TKシリーズ
メーカーアズビルミスミAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)ミスミAUTONICS(オートニクス)
通常価格64,977円--9,068円 -17,083円 -8,650円12,489円 -
通常出荷日4日目お見積り8日目〜15日目在庫品1日目8日目〜
種類温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ
制御方式ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御
入力方式熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流
入力点数(ヶ)211111
制御点数(ヶ)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト