メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フォールディング ハンドル Eタイプ (FHE)

型番:

FHE135
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FHE135の仕様・寸法情報

本体種類
特殊形
形状
その他
取付方法
めねじ
本体 材質
樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
ピッチ L(mm)
80
グリップ断面形状
その他
付加機能
折り畳み形
詳細材質
ポリアミド
本体 表面処理
[その他] つや消し仕上げ
全長(mm)
135
全幅(mm)
74
本体色
つや消しプラック
取付方法の詳細
M6皿小ネジ用

型番リスト

表示件数
型番
FHE135
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,071円
( 5,578円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルは、スプリングの力で収納ポジションに戻ります
・使用温度:-30~100℃

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォールディング ハンドル Eタイプ (FHE)の型番FHE135のページです。 型番FHE135に関する仕様情報を記載しております。
フォールディング ハンドル Eタイプ (FHE)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォールディング ハンドル Eタイプ (FHE)
フォールディング取手
【クリーン洗浄品】フォールディング取手
ステンレス溝付角型取手 A-1042-E
ゴム取手
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル 大型タイプ FT型
メーカーイマオコーポレーションミスミミスミタキゲン製造ミスミスガツネ工業
通常価格5,071円2,191円 --1,237円 -652円 -15,555円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
本体種類特殊形標準形標準形標準形標準形標準形
形状その他ストレートその他ストレートストレートストレート
取付方法めねじ外止め外止めめねじめねじ丸穴
本体 材質樹脂-ステンレスステンレス樹脂ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100---~100-
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました