メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ネジックナット (1Y型)

型番:

1Y-4
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1Y-4の仕様・寸法情報

レール種類
センサレール用アクセサリ
材質詳細
金属
適合レール
1R型
詳細タイプ
Y型ナ ッ ト
ネジサイズ
M4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1Y-4
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120円
( 132円 )
3日目

詳細情報

基本情報

1R型レール専用の端部挿入型ナットです。
【特長】
・レール内径に合わせてプレス成型されています
・ネジ部は打ち出し加工をして強くしてあります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジックナット (1Y型)の型番1Y-4のページです。 型番1Y-4に関する仕様情報を記載しております。
ネジックナット (1Y型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジックナット (1Y型)
レール両端金具 (1P型)
ネジックレール (1R-S型・ステンレス製)
ネジックレール (1R型・スチール製)
【クリーン洗浄品】センサ用C型レール
DINレール取付プレート DRPシリーズ
メーカー協伸電業協伸電業協伸電業協伸電業ミスミタカチ電機工業
通常価格120円141円5,836円2,439円-402円 -
通常出荷日3日目3日目3日目9日目3日目2日目
レール種類センサレール用アクセサリ固定用部品スイッチ・センサ用レール A形状スイッチ・センサ用レール A形状スイッチ・センサ用レール C形状DINレール用アクセサリ
材質詳細金属スチールSUS304---
適合レール1R型1R型----
詳細タイプY型ナ ッ トレール取付金具----
ネジサイズM4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました