メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

実効値演算型電流変換器 AC/DC両用・万能型

型番:

CTD-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CTD-22の仕様・寸法情報

入力電流
[交流(AC)] AC/DC両用
適用電流(A)
10~800
貫通穴(φ)
5
固定方法
パネル取付
幅 W(mm)
50
高さ H(mm)
120

型番リスト

表示件数
型番
CTD-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,792円
( 60,271円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC~20kHzに対応する実効値演算型電流変換器
・位相制御・PWMなど制御された電流波形にも対応
・HCS-APシリーズ(別売)との併用で、交直両用の万能型
・電源電圧AC95~245V(50Hz/60Hz正弦波)に対応
・出力は実効値演算された直流で、0~5V、4~20mA、2出力(同時使用可能)

ご注意

  • 高周波でご使用の場合は、適用電流センサの自己発熱特性を参照。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実効値演算型電流変換器 AC/DC両用・万能型の型番CTD-22のページです。 型番CTD-22に関する仕様情報を記載しております。
実効値演算型電流変換器 AC/DC両用・万能型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実効値演算型電流変換器 AC/DC両用・万能型
高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz-
分割型直流電流センサ(両電源対応)
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 (1KHz~1MHz)
LED表示器 C.T.LIGHT
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-
メーカーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディー
通常価格54,792円4,451円15,557円4,463円1,678円5,182円
通常出荷日5日目在庫品1日目10日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
入力電流AC/DC両用交流(AC)直流(DC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)
適用電流(A)10~8000.01~200-20~200.01~601~200.02~200
貫通穴(φ)5128×85.85.824
固定方法パネル取付基板取付固定なしパネル取付固定なし固定なし
幅 W(mm)501526101013.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電流センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました