メカニカル部品技術窓口

確定しました

中空ステッピングモータ P-PMSB-B42D2DHW

型番:

P-PMSB-B42D2DHW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-PMSB-B42D2DHWの仕様・寸法情報

種類
モータ単体
電圧仕様
DC
電源
二相
角フランジ寸法(mm)
42
ステップ角(deg)
1.8
最大静止トルク(範囲)(N・m)
0.11~1.00
駆動方式
バイポーラ
最大静止トルク【詳細】(N・m)
0.22
軸仕様
両軸中空
本体長さ(mm)
39.5

型番リスト

表示件数
型番
P-PMSB-B42D2DHW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,349円
( 22,384円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高トルク、低騒音、高放熱
・最適歯形設計による高トルク&低騒音モータ。放熱に適した専用ブラケット設計

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中空ステッピングモータ P-PMSB-B42D2DHWの型番P-PMSB-B42D2DHWのページです。 型番P-PMSB-B42D2DHWに関する仕様情報を記載しております。
中空ステッピングモータ P-PMSB-B42D2DHWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中空ステッピングモータ P-PMSB-B42D2DHW
発振機内蔵スピードコントローラ&ステッピングモータセットCSA-URシリーズ
標準ステッピングモータ P-PMSシリーズ
ステッピングモータ □42mm(薄型)
ギヤードステッピングモータ P-PMSA-U56D1□-Sシリーズ
高出力マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSA-BBシリーズ
メーカーシナノケンシシナノケンシシナノケンシ山洋電気シナノケンシシナノケンシ
通常価格20,349円22,753円3,954円 -3,051円 -13,201円18,499円 -
通常出荷日9日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目〜
種類モータ単体セット品モータ単体モータ単体モータ単体セット品
電圧仕様DCDCDCDCDCDC
電源二相二相二相直流二相二相
角フランジ寸法(mm)4242-4260-
ステップ角(deg)1.81.81.81.8-1.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッピングモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました