メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ステップ角(deg)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    ~mm
  • ギヤ比

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ギヤードステッピングモータ P-PMSA-U56D1□-Sシリーズ

通常単価(税別)
13,201円
税込単価
14,521円
通常出荷日:3日目

【特長】・高トルク、低騒音、高放熱・最適歯形設計による高トルク&低騒音モータ。放熱に適した専用ブラケッ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ステップ角

(deg)

許容トルク

(N・m)

ギヤ比

最小発注数量
0.1
3
1:18
1個
0.05
4
1:36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,201円
( 14,521円 )
3日目
13,201円
( 14,521円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高トルク、低騒音、高放熱
・最適歯形設計による高トルク&低騒音モータ。放熱に適した専用ブラケット設計

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギヤードステッピングモータ P-PMSA-U56D1□-Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤードステッピングモータ P-PMSA-U56D1□-Sシリーズ
発振機内蔵スピードコントローラ&ステッピングモータセットCSA-URシリーズ
中空ステッピングモータ P-PMSB-B42D2DHW
標準ステッピングモータ P-PMSシリーズ
ステッピングモータ □42mm(薄型)
ハイブリッドステッピングモーター New Standard
メーカーシナノケンシシナノケンシシナノケンシシナノケンシ山洋電気ミネベアミツミ
通常価格13,201円22,753円20,349円3,954円 -3,051円 -6,076円 -
通常出荷日3日目3日目9日目3日目在庫品1日目9日目〜
種類モータ単体セット品モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体
電圧仕様DCDCDCDCDCDC
電源二相二相二相二相直流二相
制御方法オープンループフォトカプラオープンコレクタ出力-オープンループオープンループオープンループ
角フランジ寸法(mm)604242-42-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッピングモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト