メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

モータ電源線 延長ケーブル 67-Q22AA

型番:

67-Q22AA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

67-Q22AAの仕様・寸法情報

種類
ケーブル
ケーブル長(m)
1.0
ケーブル種類
モータ電源線 延長ケーブル
適用モーター
IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZC
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
67-Q22AA
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,845円
( 4,230円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マブチモーターのモータ電源線用延長ケーブルです
【仕様】
・長さ1.0mです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータ電源線 延長ケーブル 67-Q22AAの型番67-Q22AAのページです。 型番67-Q22AAに関する仕様情報を記載しております。
モータ電源線 延長ケーブル 67-Q22AAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータ電源線 延長ケーブル 67-Q22AA
モータセンサ線 延長ケーブル 67-Q23AA
ブレーキ線 延長ケーブル 41-L15XA
コントローラ電源ケーブル 41-L11XA
コントローラ通信ケーブル 41-L12XA
DCブラシレスハイポイドモートル延長ケーブル
メーカーマブチモーターマブチモーターマブチモーターマブチモーターマブチモーター椿本チエイン
通常価格3,845円3,836円1,331円2,110円1,501円18,500円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
ケーブル長(m)1.01.01.01.01.0-
ケーブル種類モータ電源線 延長ケーブルモータセンサ線 延長ケーブルブレーキ線 延長ケーブルコントローラ電源ケーブルコントローラ通信ケーブル-
適用モーターIS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZCIS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZCMS-94BZB、MS-94BZCDS-34EC1DS-34EC1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました