メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • 適用管外径 D(D1)(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 8日以内
    • 19日以内

ニューV-Lok_プラグユニオン

通常単価(税別)
903円~4,454円
税込単価
993円~4,899円
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要・高圧から真空まで使用...

詳細を確認
  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となります。
  • カタログ、図面、取扱説明書、CADのダウンロードはおまとめダウンロードサービスをご利用ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

ニューV-Lok_プラグユニオン

型番リスト

表示件数

適用管外径 D(D1)

(φ)

最小発注数量
3
1個
3.17
1個
4
1個
6
1個
6.35
1個
8
1個
9.52
1個
10
1個
12
1個
12.7
1個
16
1個
19.05
1個
20
1個
25.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120円
( 1,232円 )
8日目
1,114円
( 1,225円 )
3日目
1,059円
( 1,165円 )
4日目
1,082円
( 1,190円 )
4日目
903円
( 993円 )
4日目
1,137円
( 1,251円 )
4日目
1,311円
( 1,442円 )
4日目
1,104円
( 1,214円 )
4日目
1,760円
( 1,936円 )
4日目
1,886円
( 2,075円 )
4日目
2,022円
( 2,224円 )
8日目
2,372円
( 2,609円 )
4日目
3,492円
( 3,841円 )
8日目
4,454円
( 4,899円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能

ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となります。
  • カタログ、図面、取扱説明書、CADのダウンロードはおまとめダウンロードサービスをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューV-Lok_プラグユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューV-Lok_プラグユニオン
ニューV-Lok_ティーユニオン
ニューV-Lok_キャップユニオン
ニューV-Lok_ストレートユニオン
ニューV-Lok_ゲージユニオン
ニューV-Lok_クロスユニオン
メーカーフジキンフジキンフジキンフジキンフジキンフジキン
通常価格903円-3,321円 -912円 -1,578円 -1,169円 -6,013円 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
材質ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
接続種類その他管⇔管 同径その他管⇔管 同径ねじ⇔管 方向管⇔管 同径
適用管材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト