メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ウイング ナット HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-WNN)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

最小発注数量
M4
6
9
20
1個
M5
6
10
22
1個
M6
7
12
22
1個
M8
9
16
25
1個
M10
11
20
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,536円
( 2,790円 )
3日目
2,633円
( 2,896円 )
3日目
2,812円
( 3,093円 )
3日目
2,909円
( 3,200円 )
3日目
3,103円
( 3,413円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です
・汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウイング ナット HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-WNN)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウイング ナット HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-WNN)
Tハンドル HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-TH)
トライアングル ノブ(抗菌仕様)(TRIK-SA)
貫通ノブナット
Rタイプ ノブナット
エルゴ ナールド ノブ(抗菌仕様)(EKK-SUS-SA)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーショントラスコ中山三星産業貿易イマオコーポレーション
通常価格2,536円-3,205円 -1,436円 -325円 -234円 -1,048円 -
通常出荷日3日目3日目〜4日目1日目〜1日目〜4日目
本体 種類特殊形蝶型・バー形角形角形丸形円形
取付部の種類めねじめねじめねじ(段付)めねじめねじ(段付)めねじ(段付)
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~20-----
本体 材質ステンレスステンレスポリアミド(ガラス繊維強化)ポリプロピレンABSポリアミド(ガラス繊維強化)
付加機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト