メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ODクランプ(MBOD)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

適応ワーク径

(φ)

最小発注数量
17.3
2.5~15.9
1個
17.8
5.1~45.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,124円
( 17,736円 )
4日目
38,980円
( 42,878円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コレット式口金でワークを外側から強力にクランプします
・口金を適応ワーク径に合わせてセルフカットします。貫通加工することにより、深い掴みしろで長尺ワークをクランプすることも可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ODクランプ(MBOD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ODクランプ(MBOD)
ODクランプ用口金(MBOD-01)
IDクランプ(MBID)
ボア・クランプ セグメント口金付/クランプ・ボール付
外形クランプ(CP120)
内径クランプ (CP130)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションロームヘルドハルダーイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格16,124円-10,215円 -9,666円 -82,661円 -58,532円 -6,308円 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜8日目〜3日目在庫品1日目〜
クランプ種類外形関連部品内径内径外形内径

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト