メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

JDM ホルダつきマグネット

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

JDMシリーズ

規格表

単位:mm

品番吸着力(N)DMLmH質量(g)
JDM-HF-16-M31816±0.1M374.5(-0.1~+0.2)7
JDM-HF-20-M33020±0.1M376(-0.1~+0.2)15
JDM-ND-32-M635032±0.1M6107±0.146

材質・仕上げ

 JDM-HFJDM-ND
磁石ハードフェライトネオジム
ニッケルメッキ
ホルダSUM22L相当
三価クロメート処理
SUM22L相当
三価クロメート処理
リングナイロン66ナイロン66
耐熱温度200℃80℃

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

ねじ長さ L

(mm)

マグネット種類(材質)

吸着力(数値指定)

(N)

外径

(φ)

厚さ

(mm)

最小発注数量
M3
7
ハードフェライト磁石
18
16
4.5
1個
M3
7
ハードフェライト磁石
30
20
6
1個
M6
10
ネオジム磁石
350
32
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
821円
( 903円 )
3日目
999円
( 1,099円 )
4日目
3,460円
( 3,806円 )
4日目

詳細情報

基本情報

おねじタイプの平板形ホルダつきマグネット。
【特長】
・磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています
・2種類の磁石を標準化

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JDM ホルダつきマグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JDM ホルダつきマグネット
JSM ホルダつきマグネット
JDF/JDFS ホルダつきマグネット
JRM/JRF ホルダつきマグネット ゴムジャケットタイプ
JHMS-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ
JGS マグネットつきグラブスクリュー
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格821円-1,436円 -789円 -2,071円 -3,802円 -1,418円 -
通常出荷日3日目〜4日目4日目4日目4日目4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット ねじ止めタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト