17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

レーザオートコリメータSmart LACシングルスポット測定(HPU-500SET)

通常単価(税別)
335,457487,350
税込単価
369,003536,085
通常出荷日:6日目

レーザオートコリメータSmart LACマルチスポット測定(H410)の機能を絞ることで"低価格"を実...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)とレーザオートコリメータSmart LAC画像処理部(HPU-500)を接続するレーザオートコリメータSmart LAC用センサヘッドケーブルHSHC1は別途購入してください。
  • 対向2面の平行度を測りたい場合は、対向ビーム分岐アダプタセット(HPU-500SET-175R-T、HPU-500SET-175B1-T、HPU-500SET-175G1-T、HPU-500SET-175S1-T)を購入のうえ、H410-HTPを別途購入ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定波長

(nm)

測定レンジ

測定範囲

(mm)

レーザ出力

(mW)

直線性(Ave.)

セット内容一覧

付属品

最小発注数量
450±10
±0.50度:0~300mm、±1.00度:0~200mm、±1.75度:0~120mm
0~300
0.39以下(クラス1)
±0.4% of F.S.
H410センサヘッド、画像処理部
六角穴付きボルト M3×45 2本
1個
450±10
反射角:±0.50度、-90度分岐:80mm以内、+90度分岐:180mm以内
180以内
0.39以下(クラス1)
±0.05°
対向ビーム分岐アダプタ、H410センサヘッド、画像処理部
六角穴付きボルト M3×50 2本
1個
520±10
±0.50度:0~300mm、±1.00度:0~200mm、±1.75度:0~120mm
0~300
0.39以下(クラス1)
±0.4% of F.S.
H410センサヘッド、画像処理部
六角穴付きボルト M3×45 2本
1個
520±10
反射角:±0.50度、-90度分岐:80mm以内、+90度分岐:180mm以内
180以内
0.39以下(クラス1)
±0.05°
対向ビーム分岐アダプタ、H410センサヘッド、画像処理部
六角穴付きボルト M3×50 2本
1個
655±10
±0.50度:0~300mm、±1.00度:0~200mm、±1.75度:0~120mm
0~300
0.39以下(クラス1)
±0.2% of F.S.
H410センサヘッド、画像処理部
六角穴付きボルト M3×45 2本
1個
655±10
反射角:±0.50度、-90度分岐:80mm以内、+90度分岐:180mm以内
180以内
0.39以下(クラス1)
±0.05°
対向ビーム分岐アダプタ、H410センサヘッド、画像処理部
六角穴付きボルト M3×50 2本
1個
852±10
±0.50度:0~300mm、±1.00度:0~200mm、±1.75度:0~120mm
0~300
0.78以下(クラス1)
±0.4% of F.S.
H410センサヘッド、画像処理部
六角穴付きボルト M3×45 2本
1個
852±10
反射角:±0.50度、-90度分岐:80mm以内、+90度分岐:180mm以内
180以内
0.78以下(クラス1)
±0.05°
対向ビーム分岐アダプタ、H410センサヘッド、画像処理部
六角穴付きボルト M3×50 2本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
372,730
( 410,003 )
6日目
487,350
( 536,085 )
6日目
335,457
( 369,003 )
6日目
487,350
( 536,085 )
6日目
338,640
( 372,504 )
6日目
458,850
( 504,735 )
6日目
335,457
( 369,003 )
6日目
487,350
( 536,085 )
6日目

詳細情報

基本情報

レーザオートコリメータSmart LACマルチスポット測定(H410)の機能を絞ることで"低価格"を実現したレーザオートコリメータです。
【特長】
・測定結果は一点のみの表示
・複数の反射光の中から任意で測定スポットを選択可能
・レーザ波長ラインナップ:赤(655nm)/青(450nm)/緑(520nm)/赤外(852nm)
・KC/CE/FCC/FDA対応
【用途】
・生産ラインへの装置組込み向け
・ARコート付き光学素子の角度測定など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)とレーザオートコリメータSmart LAC画像処理部(HPU-500)を接続するレーザオートコリメータSmart LAC用センサヘッドケーブルHSHC1は別途購入してください。
  • 対向2面の平行度を測りたい場合は、対向ビーム分岐アダプタセット(HPU-500SET-175R-T、HPU-500SET-175B1-T、HPU-500SET-175G1-T、HPU-500SET-175S1-T)を購入のうえ、H410-HTPを別途購入ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザオートコリメータSmart LACシングルスポット測定(HPU-500SET)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザオートコリメータSmart LACシングルスポット測定(HPU-500SET)
レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)
スタンド/ロッドブラケット(HA/HB-RB)
チルトステージ(HB)
レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU-1000)
レーザオートコリメータSmart LAC(H420)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格335,457-208,270 -6,000 -25,000179,510424,160 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
再現性(Ave.)(秒)11----
分解能1秒1秒----
ビーム径(mm)1-----
サンプリング速度(msec)2525----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザオートコリメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト