メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

UNFS-W U取っ手 座金つき

型番:

UNFS-120-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UNFS-120-Wの仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
めねじ
本体 材質
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
ピッチ(mm)
120
取付高さ【範囲選択】(mm)
35.1~40
高さ(mm)
38.5
グリップ断面形状
丸形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
10~10.9
グリップ太さ(mm)
10
本体 表面処理
バレル研磨
使用荷重(N)
1000
長さ(mm)
136
取付部深さ(mm)
11.5
ねじの呼び
M5
-
-

商品情報

外形図

規格表

単位:mm

品番L1AHhLLfM許容荷重*1
(N)
質量(g)
UNFS-120-W1201038.528.513611.5M51000107

*1:人の手で使用する許容荷重です。

材質・仕上げ

 UNFS-W
本体SUS304
バレル研磨
座金SUS303
バレル研磨

型番リスト

表示件数
型番
UNFS-120-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960円
( 1,056円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製、丸棒取手、座金付
・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UNFS-W U取っ手 座金つきの型番UNFS-120-Wのページです。 型番UNFS-120-Wに関する仕様情報を記載しております。
UNFS-W U取っ手 座金つきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UNFS-W U取っ手 座金つき
U取っ手 UNF/UNFS
アルミU取っ手 UNFA
丸棒取手 座金付タイプ
【クリーン洗浄品】丸棒取手座金付タイプ
スティール取っ手/ステンレス取っ手 UHF/UHFS
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格960円404円 -494円 -492円 --1,844円
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目1日目
本体種類標準形標準形面付形標準形標準形面付形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材質ステンレス-アルミニウム---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました