メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

UDF アルミ取っ手

型番:

UDF-28-250-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

UDF-28-250-BKの仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
アングル
取付方法
めねじ
本体 材質
アルミニウム
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
201~300
ピッチ(mm)
250
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~
高さ(mm)
78
グリップ断面形状
丸形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
25.1~30
グリップ太さ(mm)
28
本体 表面処理
静電塗装
使用荷重(N)
1000
長さ(mm)
278
幅(mm)
134
取付部深さ(mm)
15
色
つや消し黒
ねじの呼び
M10
-
-

商品情報

外形図

規格表

単位:mm

品番AL1HhLLfMW許容荷重*1
(N)
質量
(g)
UDF-28-25028250785027815M101341000420

*1:人の手で使用する許容荷重です。

材質・仕上げ

 UDF-BK
本体アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)

型番リスト

表示件数
型番
UDF-28-250-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,008円
( 13,209円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円形断面のアルミ取っ手
・太さ28mm、中空タイプ
・静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UDF アルミ取っ手の型番UDF-28-250-BKのページです。 型番UDF-28-250-BKに関する仕様情報を記載しております。
UDF アルミ取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UDF アルミ取っ手
UBLC アルミ取っ手
アルミ取っ手 UAF
アルミ取っ手 ULF
UBLF アルミ取っ手
ULC アルミ取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格12,008円10,640円 -1,208円 -1,796円 -7,447円 -4,385円 -
通常出荷日4日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目〜1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状アングルストレートストレートアングルストレートストレート
取付方法めねじおねじめねじめねじめねじおねじ
本体 材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました