メカニカル部品技術窓口
【特長】・材質は2種類(LGS:スチール製、LGSS:ステンレス製)を揃えています

LGS/LGSSシリーズ
単位:mm
| 品番 | M(並目) | L1 | A | Lm1 | Lm2 | 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | ||||||
| LGS-M6X60 | M6 | 1 | 60 | 8 | 12 | 9 | 28 |
| LGS-M8X100 | M8 | 1.25 | 100 | 10 | 20 | 11 | 73 |
| LGS-M12X160 | M12 | 1.75 | 160 | 14 | 30 | 14 | 230 |
| LGSS-M6X40 | M6 | 1 | 40 | 8 | 12 | 9 | 20 |
| LGSS-M6X80 | M6 | 1 | 80 | 8 | 12 | 9 | 36 |
| LGSS-M8X50 | M8 | 1.25 | 50 | 10 | 20 | 11 | 42 |
| LGSS-M8X75 | M8 | 1.25 | 75 | 10 | 20 | 11 | 58 |
| LGSS-M12X120 | M12 | 1.75 | 120 | 14 | 30 | 14 | 182 |
| LGS | LGSS | |
|---|---|---|
| 本体 | SS400 つや消しクロムメッキ | SUS303 |
グリップと組み合わせて。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,440円 ( 1,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
595円 ( 655円 ) | 4日目 |
937円 ( 1,031円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
883円 ( 971円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,087円 ( 2,296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・材質は2種類(LGS:スチール製、LGSS:ステンレス製)を揃えています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
にぎり玉
4.6通常価格(税別):220円~

ミスミ
固定グリップレバー
4.3通常価格(税別):652円~

ミスミ
固定グリップ
4.3通常価格(税別):218円~

ミスミ
固定・回転ステンレスグリップ
4.7通常価格(税別):598円~

ミスミ
ミニチュア回転グリップ
4.5通常価格(税別):443円~

ミスミ
キャップ付回転グリップ
4.7通常価格(税別):209円~

ミスミ
ハンドフィット固定・回転グリップ
4通常価格(税別):260円~

ミスミ
回転ボール
4.7通常価格(税別):971円~

イマオコーポレーション
プラスチック 握り玉 (PB,PC)
4.7通常価格(税別):160円~