メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

KNM-SC 脱落防止ローレットノブ

通常単価(税別)
518円
税込単価
570円
通常出荷日:3日目

脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落、紛失を防止します。【特長】・異物混入対策、CEマーキングの...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

KNM-16-M4-10-SC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KNM-16-M4-10-SCの仕様・寸法情報

本体 種類
円形
円形 種類
標準
取付部の種類
おねじ(段付)
取付部 サイズ
M4
取付部 長さ(mm)
10
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
~20
ノブ部 外径(mm)
16
本体 材質
[スチール] SWCH10R
付加機能
脱落防止機能
本体 高さ(mm)
9.5
おねじ先端加工
なし
本体 表面処理
バフ研磨+クロムメッキ
取付部 材質
SWCH10R
取付部 表面処理
バフ研磨+クロムメッキ

商品情報

外形図

KNM-SCはねじ先の形状を丸先にしています。

規格表

単位:mm

品番DM(並目)LLmHsAdd1質量(g)
KNM-16-M4-10-SC16M41059.563.5838

材質・仕上げ

 KNM-SC
本体SWCH10R
バフ研磨・クロムメッキ

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

※ 使用上の注意

・カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

型番リスト

表示件数
型番
KNM-16-M4-10-SC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
518円
( 570円 )
3日目

詳細情報

基本情報

脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落、紛失を防止します。
【特長】
・異物混入対策、CEマーキングの対応に

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KNM-SC 脱落防止ローレットノブの型番KNM-16-M4-10-SCのページです。 型番KNM-16-M4-10-SCに関する仕様情報を記載しております。
KNM-SC 脱落防止ローレットノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KNM-SC 脱落防止ローレットノブ
エクセルつまみ EXSEL型
つまみ MRB型
つまみ GD-20
つまみ KK-B型
丸型ノブ HANB
メーカー鍋屋バイテックスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業レコフレーム(ユキ技研)
通常価格518円648円 -1,397円 -178円958円 -444円
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
本体 種類円形円形円形円形特殊形-
円形 種類標準標準標準標準--
取付部の種類おねじ(段付)めねじめねじめねじめねじ-
取付部 サイズM4M4M4M4M4M4
取付部 長さ(mm)10121010126
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました