メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

FSS-V スケールステッカ(縦型)

通常単価(税別)
780円
税込単価
858円
通常出荷日:3日目

ステッカタイプの縦型スケール。【特長】・柔軟性のあるポリエステル製、ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
  • 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

型番:

FSS-500V-T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FSS-500V-Tの仕様・寸法情報

材質
ポリエステル
目盛開始位置
下
スケール長(mm)
500
仕上
アルミ蒸着

商品情報

外形図

・厚さ:0.3mm
※0と50の倍数は赤色です。

規格表

単位:mm

品番L1L質量(g)
FSS-500V-T5005082.5

材質・仕上げ

 FSS-V-T
本体ポリエステル
アルミ蒸着

型番リスト

表示件数
型番
FSS-500V-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780円
( 858円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステッカタイプの縦型スケール。
【特長】
・柔軟性のあるポリエステル製、ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます
・角部はRです、容易に剥がれません
【用途】
・機械・装置などに貼りつけて使用してください

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
  • 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FSS-V スケールステッカ(縦型)の型番FSS-500V-Tのページです。 型番FSS-500V-Tに関する仕様情報を記載しております。
FSS-V スケールステッカ(縦型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FSS-V スケールステッカ(縦型)
スケールステッカ_FSS/FST
スケールプレート_FSP-V
スケールステッカ_FSS-V/FST-V
ポイントレンズ_FLE
FSP-V-K スケールプレート(縦型)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格780円627円690円427円 -912円 -309円 -
通常出荷日3日目4日目3日目4日目在庫品1日目3日目〜
材質ポリエステルポリエステル(透明)SUS304ポリエステル(透明)アクリル(透明)SUS304
目盛開始位置下センター下---
スケール長(mm)500300200---
仕上アルミ蒸着なし-なしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スケールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました