メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ステンレス製ストッパー付取手 A-1082-SE

型番:

A-1082-SE-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-1082-SE-1の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
[U字形] U字型
形状
ストレート
取付方法
その他
本体 材質
[ステンレス] ステンレス
グリップ断面形状
その他
詳細材質
SUS304
本体 表面処理
バフ研磨
幅(mm)
43
高さ(mm)
62
長さ(mm)
200
表面処理詳細
鏡面バフ研磨
取付方法詳細
皿穴
-
-

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨
  • 製品質量:400g

型番リスト

表示件数
型番
A-1082-SE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,793円
( 5,272円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEMI S8-0218 SESC6.7.1準拠クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)
・垂直持上げと水平引張りの両方向でSEMI規格に準拠
・筐体内部への突起が少ない面付けタイプ
・折りたためるので収納スペースを取りません
【用途】
・半導体製造装置・中型コンテナ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ストッパー付取手 A-1082-SEの型番A-1082-SE-1のページです。 型番A-1082-SE-1に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製ストッパー付取手 A-1082-SEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ストッパー付取手 A-1082-SE
ストッパー付取手(A-1082・ステンレス製)
ストッパー付取手 A-82
取手(A-1080・ステンレス製)
ステンレス溝付角型取手 A-1042-E
大型取手(A-1081・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,793円3,833円 -3,457円2,051円 -1,237円 -3,212円 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字型U字型U字型U字型U字型U字型
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法その他丸穴丸穴丸穴めねじ丸穴
本体 材質ステンレスステンレスその他ステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました