メカニカル部品技術窓口

確定しました

パイプ取手 A-1524N-TMP

型番:

A-1524N-25-300-TMP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-1524N-25-300-TMPの仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
[U字形] U字型
形状
ストレート
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材質
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
201~300
取付ピッチ P(mm)
300
取付高さ【範囲選択】(mm)
55.1~70
高さ H(mm)
68
グリップ断面形状
[丸形] 丸形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
20.1~25
グリップ太さ D(mm)
25
詳細材質
SUS304
本体 表面処理
電解研磨
洗浄方法
洗浄無し
-
-

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:電解研磨(TMP)

規格表

商品番号H1(H2)PΦDM製品質量(g)
A-1524N-25-300-TMP687430025M6460

型番リスト

表示件数
型番
A-1524N-25-300-TMP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,680円
( 10,648円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEMI S8-0218(SESC6.7)絶縁用手袋着用時対応(2018年度版)
・ステンレス製で耐食性に優れています
・半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです
【用途】
・船舶・耐塩機器・食品機器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ取手 A-1524N-TMPの型番A-1524N-25-300-TMPのページです。 型番A-1524N-25-300-TMPに関する仕様情報を記載しております。
パイプ取手 A-1524N-TMPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ取手 A-1524N-TMP
パイプホルダー(A-1395-2・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-7・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-19・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-15・ステンレス製)
パイプジョイント金具(A-1219・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格9,680円2,549円2,396円 -2,979円3,056円1,813円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形-----
面付形種類U字型-----
形状ストレート-----
取付方法めねじ-----
本体 材質ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました