メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

インジケーター付宅配ボックスラッチ錠

通常単価(税別)
5,197円
税込単価
5,717円
通常出荷日:9日目

【特長】・戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です・鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能(解...

詳細を確認

型番:

CP-578-チガイ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CP-578-チガイの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[樹脂] ポリアミド6(PA6)
鍵
あり
全長(mm)
96
全幅(mm)
52
材質(詳細)
ハウジング:ポリアミド(PA6)/ラッチ:ポリアセタール(POM)/止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)
鍵(詳細)
鍵違い
-
-

商品情報

外形図

インジケーター
解錠(荷受け待ち):緑、施錠:赤

 

止め金具

パネル穴明け寸法

製品仕様

  • 材質
    ハウジング:ポリアミド(PA6)
    ラッチ:ポリアセタール(POM)
    止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 最大適用板厚:2.5mm
  • 最大鍵違い数:1500通り
  • 付属品:キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー

使用例

型番リスト

表示件数
型番
CP-578-チガイ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,197円
( 5,717円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です
・鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能(解錠時は鍵が必要です)
・鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します
・インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります
・非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インジケーター付宅配ボックスラッチ錠の型番CP-578-チガイのページです。 型番CP-578-チガイに関する仕様情報を記載しております。
インジケーター付宅配ボックスラッチ錠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インジケーター付宅配ボックスラッチ錠
ラッチ錠 C-258
ラッチ錠 C-625-2
ステンレスラッチ錠 C-1625-4
ステンレスラッチ錠 C-1625-3
ステンレスラッチ錠 C-1625-6
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,197円1,175円3,847円2,503円3,050円3,946円
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ポリアミド6(PA6)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
鍵ありなしなしなしなしなし
全長(mm)9672.680.5767575
全幅(mm)52505520.54770

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました