メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

CP-482面付用台座

型番:

CP-482-SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CP-482-SPの仕様・寸法情報

種類
関連部品
全長(mm)
118
全幅(mm)
92
材質(詳細)
ABS樹脂
奥行(mm)
27
-
-

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質:ABS樹脂
  • 標準色:グレー
  • 製品質量:70g

型番リスト

表示件数
型番
CP-482-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440円
( 484円 )
9日目

詳細情報

基本情報

タキゲン製造 ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠 CP-482面付用台座。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CP-482面付用台座の型番CP-482-SPのページです。 型番CP-482-SPに関する仕様情報を記載しております。
CP-482面付用台座のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CP-482面付用台座
プラスチックワイヤー用ラッチ錠 CP-626
プラスチック平面ラッチ CP-876
プラスチックフラッシュラッチ CP-325
プラスチックレバーロック CP-361
プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格440円656円926円1,063円 -949円322円
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品角落し平面ラッチ平面ラッチリングラッチ・パチン錠平面ラッチ
全長(mm)1188170608036.5
全幅(mm)925157903721
材質(詳細)ABS樹脂ケース:AES樹脂/ラッチ:ポリアセタール(POM)本体:ポリカーボネート(PC)/ラッチ:ポリアセタール(POM)ハンドル部:ポリフェニレンエーテル(PPE)/ラッチ部:ポリアセタール(POM)/取付け板:冷間圧延鋼板(SPCC)本体:ポリアミド(PA6/G25)/受座・フランジ:亜鉛合金(ZDC)ラッチ・レバー:ABSアロイ/ハウジング:ポリアミド(PA6)
奥行(mm)2714313131.122

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました