ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

端面溝入れ(シャフト加工)用超硬ソリッドバー TBSR

通常単価(税別)
6,270
税込単価
6,897
通常出荷日:1日目

優れた性能と充実した品揃えで、多種多様な極小内径加工に対応する超硬ソリッドバーシリーズ。

型番:

TBSR07200200-D060-SH725
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBSR07200200-D060-SH725の仕様・寸法情報

加工用途
端面溝入れ
適合刃幅(mm)
2
最大溝深さ(mm)
4
勝手
ホルダ角度(°)
0
タイプ
一体型
全長(mm)
36
頭部(mm)
20
シャンク材質
-
-

商品情報

製品特長・仕様

内径用超硬ソリッドバーにSH725 材種の拡充

  • 耐摩耗性、耐チッピング性に優れ、安定した長寿命を実現
  • 油穴無し超硬ソリッドバーを追加
端面溝入れ(シャフト加工)用超硬ソリッドバー TBSR 内径用超硬ソリッドバーにSH725 材種の拡充

SH725

端面溝入れ(シャフト加工)用超硬ソリッドバー TBSR SH725
PVD 材種 SH725
小型部品加工に最適化された(Ti, Al)N 膜と耐チッピング性に優れる超硬母材を採用。膜の密着性に優れるシャープな切れ刃を実現。

耐溶着性・耐摩耗性に優れる
平滑な切れ刃が溶着を防止し、コーティング膜の剥離を抑制。耐摩耗性に優れ、現状材種よりも長寿命を実現。

高い耐塑性変形性
耐塑性変形性に優れる超硬母材により、安定した長寿命が得られる。

外形図

端面溝入れ(シャフト加工)用超硬ソリッドバー TBSR 外形図-1
端面溝入れ(シャフト加工)用超硬ソリッドバー TBSR 外形図-2

推奨切削条件

推奨切削条件表

端面溝入れ(シャフト加工)用超硬ソリッドバー TBSR 推奨切削条件表

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
TBSR07200200-D060-SH725
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,270
( 6,897 )
1日目

詳細情報

基本情報

優れた性能と充実した品揃えで、多種多様な極小内径加工に対応する超硬ソリッドバーシリーズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端面溝入れ(シャフト加工)用超硬ソリッドバー TBSRの型番TBSR07200200-D060-SH725のページです。 型番TBSR07200200-D060-SH725に関する仕様情報を記載しております。
端面溝入れ(シャフト加工)用超硬ソリッドバー TBSRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端面溝入れ(シャフト加工)用超硬ソリッドバー TBSR
端面溝入れ切削 JBSR
端面溝入れ用角シャンクバイト STCFVR-18
端面溝入れ用丸シャンクバイト JS-STCFL18
外径溝入れ加工用バイト GX-E形
小物部品外径溝入れ加工用ホルダ SH-GTAF
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアル
通常価格6,2706,65010,810 -19,860 -26,43021,493 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目3日目
加工用途端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ端面溝入れ端面溝入れ溝入れ溝入れ
適合刃幅(mm)220.5~2.50.5~2.51~4.50.25~3.0
最大溝深さ(mm)44331.5~63
勝手-
ホルダ角度(°)00900090
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト