メカニカル部品技術窓口

LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD232-HL 蓋付 傾斜面取付タイプ

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダンパー付屑入投入口
  • 高さ (mm)
    234
  • 幅 (mm)
    308
  • 仕上
    ヘアライン仕上
  • 材質
    ステンレス鋼(SUS304)

ご注意

  • 使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
  • 屋外では使用できません。

型番:

AZ-GD232-HL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AZ-GD232-HLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ダンパー付屑入投入口
高さ(mm)
234
幅(mm)
308
仕上
ヘアライン仕上
材質
ステンレス鋼(SUS304)

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ-GD232-HL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,382円
( 22,420円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます
・傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です
・ソフトクローズ機能付です
・ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます

ご注意

  • 使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
  • 屋外では使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD232-HL 蓋付 傾斜面取付タイプの型番AZ-GD232-HLのページです。 型番AZ-GD232-HLに関する仕様情報を記載しております。
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD232-HL 蓋付 傾斜面取付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD232-HL 蓋付 傾斜面取付タイプ
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型 AD-KH型 蓋付
ステンレス ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230K-HL 蓋付 抗ウイルス・抗菌加工
LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015-HL 蓋付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格20,382円24,905円29,983円4,457円13,500円 -11,900円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目〜4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプダンパー付屑入投入口ダンパー付屑入投入口ダンパー付屑入投入口屑入投入口ダンパー付屑入投入口屑入投入口
高さ(mm)234170234823636
幅(mm)30817030882--
仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました