メカニカル部品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます
・AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
70L ダストボックス
0通常価格(税別):10,605円

アズワン
耐火ゴミ箱
5通常価格(税別):26,746円~

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
0通常価格(税別):13,500円~

リス
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
0通常価格(税別):10,873円~

積水テクノ成型
積水 ポリダスター本体(ストーン)
0通常価格(税別):4,773円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート
0通常価格(税別):7,200円~