メカニカル部品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,121円 ( 6,733円 ) | 6日目 |
3,673円 ( 4,040円 ) | 4日目 |
3,600円 ( 3,960円 ) | 4日目 |
8,551円 ( 9,406円 ) | 4日目 |
9,451円 ( 10,396円 ) | 4日目 |
【特長】
・ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます
・大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です
・AN-DH005型はペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーベル
JGB 現場用ゴミ箱
0通常価格(税別):1,433円~

エスコ
25L ダストボックス(本体)
0通常価格(税別):3,902円

コクヨ
リサイクルボックス 1種分別 S グレー イレ-61NM
0通常価格(税別):4,138円

新輝合成
ネオカラー分別スリムペダル 20L
0通常価格(税別):1,497円

ISEFUJI
壁掛けダストボックス
0通常価格(税別):1,232円

ジョインテックス(プラス)
持ち手付ゴミ箱丸型
0通常価格(税別):1,061円~

ジョインテックス(プラス)
持ち手付ゴミ箱角型
0通常価格(税別):731円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~