メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PROTEX ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS 掛代調節機能付

型番:

50-1535SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

50-1535SSの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
調整機能
あり
仕上
バレル研磨
材質詳細
ステンレス鋼(SUS304)
許容荷重(N)
666

型番リスト

表示件数
型番
50-1535SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,666円
( 7,333円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のファスナー・スナップ錠になります
・掛代の調節が簡単にできます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROTEX ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS 掛代調節機能付の型番50-1535SSのページです。 型番50-1535SSに関する仕様情報を記載しております。
PROTEX ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS 掛代調節機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROTEX ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS 掛代調節機能付
LAMP ステンレス鋼製小型ファスナー SCC-TF30 掛代調整機能付
LAMP ステンレス鋼製コンプレッションファスナー STF-CP140 締付力調節機能付
PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS
ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS
ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,666円929円3,801円8,417円17,744円 -14,418円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
調整機能ありありありありありあり
仕上バレル研磨ベース/レバー/受座:光沢バレル研磨、回転軸/調整軸:素地ベース/アーム/レバー/セーフティーロック/押込具/受座:光沢バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨
材質詳細ステンレス鋼(SUS304)ベース/レバー/受座:ステンレス鋼(SUS304)、掛金:ステンレス鋼、回転軸/調整軸:ステンレス鋼(SUS303)ベース/アーム/レバー/セーフティーロック/押込具/受座:ステンレス鋼(SUS304)、クッション:エチレンプロピレンゴム(EPDM)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました