メカニカル部品技術窓口

確定しました

ロボグローブ ROBODRESSシリーズ

通常単価(税別)
130,100円
税込単価
143,110円
通常出荷日:9日目

【特長】・ROBODRESS、ロボグローブシリーズは、従来、人間の手で触っていたワークをロボットの手で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら

型番:

ROBODRESS-COBOTTA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ROBODRESS-COBOTTAの仕様・寸法情報

外形寸法(mm)
全長:860、袖幅(開口部):440
取付方法
COVER開口部より着脱可
作業環境
ウェット(油・水)/ドライ
基本構成
ニトリル、ナイロン、PVC
用途
ロボット・自動機用滑り止め/水・油・粉塵保護用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ROBODRESS-COBOTTA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,100円
( 143,110円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ROBODRESS、ロボグローブシリーズは、従来、人間の手で触っていたワークをロボットの手で触らせるイノベーションに対応した新しい技術を取り入れた製品です
・ROBODRESSは、グリッパー、ハンド、ロボット本体の防水目的、落下防止などに使うためのドレスです
・独自開発の特殊4層構造が、防水性や耐久性、フィット性を高め、またツメ部の把持力を向上させる事で、生産性を高めます
・高い耐久性のあるROBODRESSは、ロボット全体のメンテナンスコスト、ランニングコストを低減させるとともに、分解、清掃およびメンテナンス回数を減らし、エンジニアリングコスト削減に貢献します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボグローブ ROBODRESSシリーズの型番ROBODRESS-COBOTTAのページです。 型番ROBODRESS-COBOTTAに関する仕様情報を記載しております。
ロボグローブ ROBODRESSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボグローブ ROBODRESSシリーズ
ロボグローブ ROBOSHEETシリーズ【10枚入り】
ロボグローブ ROBOCOVERシリーズ
ロボグローブ FINGER指タイプ
ROBOGLOVE ROBOシート
メーカー東和コーポレーション (ロボグローブ)東和コーポレーション (ロボグローブ)東和コーポレーション (ロボグローブ)東和コーポレーション (ロボグローブ)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格130,100円19,000円 -35,000円 -32,100円7,130円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目5日目
外形寸法(mm)全長:860、袖幅(開口部):44040×40---
取付方法COVER開口部より着脱可両面テープ、皿ねじ固定COVER開口部より着脱可--
作業環境ウェット(油・水)/ドライ----
基本構成ニトリル、ナイロン、PVC-ニトリルゴム、ナイロン表:ニトリル、裏:綿/ポリエステル-
用途ロボット・自動機用滑り止め/水・油・粉塵保護用ロボット・自動機用滑り止め及びツメ部保護---
よく一緒に購入される商品

ロボットカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました