メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

LAMP 配線孔キャップ LS50F型、LS60F型 板金用・ワンタッチ取付

通常単価(税別)
373円~449円
税込単価
410円~494円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチで簡単に板金に取付できます・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます・0.8~2...

詳細を確認
  • 木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕上/色

穴径

(φ)

外径

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
ブラック
45
50
9.8
1個
グレー
45
50
9.8
1個
ホワイト
45
50
9.8
1個
ブラック
55
62
15.3
1個
グレー
55
62
15.3
1個
ホワイト
55
62
15.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
373円
( 410円 )
4日目
373円
( 410円 )
4日目
373円
( 410円 )
4日目
449円
( 494円 )
4日目
409円
( 450円 )
4日目
449円
( 494円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで簡単に板金に取付できます
・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます
・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します
・難燃グレードの樹脂を使用しています(UL94V-0適合)
【用途】
・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど

ご注意

  • 木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 配線孔キャップ LS50F型、LS60F型 板金用・ワンタッチ取付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 配線孔キャップ LS50F型、LS60F型 板金用・ワンタッチ取付
配線孔キャップ LN72S型
穴埋めキャップ KD型
DIRAK ワイヤーキャッチ 214型 配線結束ブラケット
LAMP 配線孔キャップ LS型 片側はめ込みタイプ
配線孔 SX型 板金用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格373円-356円60円592円 -227円 -517円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目4日目〜
適応板厚(mm)0.8~2.030~400.8~3.21.3~2--
材料ABS樹脂ABS樹脂ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ABS樹脂エラストマー(TPE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト