メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

封印具 LI型 簡易封印タイプ

通常単価(税別)
4,254円
税込単価
4,679円
通常出荷日:4日目

【特長】・封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません・ロック箇所は複数あり、封...

詳細を確認
  • ストラップに60N以上の負荷がかかる場所には使用できません。

型番:

LI-220
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LI-220の仕様・寸法情報

材料
ポリプロピレン(PP)
色
レッド
切断強度(N)
60
ストラップ長さ(mm)
220

型番リスト

表示件数
型番
LI-220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,254円
( 4,679円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません
・ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます
・一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです
・ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B(メーカーカタログのP.1133)、樹脂製ファスナーWB-900984(メーカーカタログのP.1139)と合わせて使用できます
【用途】
・輸送コンテナ、運搬用カートなど

ご注意

  • ストラップに60N以上の負荷がかかる場所には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

封印具 LI型 簡易封印タイプの型番LI-220のページです。 型番LI-220に関する仕様情報を記載しております。
封印具 LI型 簡易封印タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
封印具 LI型 簡易封印タイプ
封印具 KE型 特殊封印タイプ
傘修理用 骨接ぎ金具
傘修理用 修理金具
キーホルダータグ(C-511・プラスチック製)
ステンレス コーナーストッパー B-1216
メーカースガツネ工業スガツネ工業ベストツールベストツールタキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,254円5,109円944円439円168円 -386円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材料ポリプロピレン(PP)ポリエステル----
色レッドレッド----
切断強度(N)60-----
ストラップ長さ(mm)220-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金具・小物関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました